OSP/BMA ミニチュア モジュラ RF コネクタ

当社の OSP 小型モジュラー コネクタは、BMA 小型モジュラー コネクタとも呼ばれ、スペースが限られている屋外環境向けに特別に設計された光ファイバ コネクタです。これらの BMA コネクタは、電気通信、ケーブル テレビ、インターネット サービス プロバイダなどの光ファイバ用途において、信頼性の高い高速接続を実現します。BMA 小型モジュラー コネクタはコンパクトかつ堅牢に設計されており、通常、建物間や埋設電線管内を通る光ファイバ ケーブルの接続に使用されます。極端な温度、湿度、日光などの屋外の過酷な自然環境に耐えるように設計されており、幅広い用途で使用できます。小型のため、スペースが重要視される屋外環境に配置できます。モジュラー設計を特長としており、用途の特定ニーズに合わせて容易に構成できます。また、プッシュプル機構を採用しているため、特別な工具や技術を必要とせず、容易な着脱で確実な接続を実現します。OSP/BMA 小型モジュラー コネクタは、優れた耐久性と信頼性を実現する金属ハウジングとセラミック フェルールを備えています。これらのモジュラー コネクタは汎用性も備えており、シングルモード ケーブルやマルチモード ケーブルなど、さまざまな光ファイバ ケーブルに対応します。また、LC コネクタや MPO コネクタなど、複数の異なるバージョンをご用意しています。