N シリーズ RF コネクタ

当社の N 型コネクタ(タイプ N コネクタとも呼ばれます)は、中型の同軸 RF コネクタで、ねじ式で防水型です。同軸ケーブルを接続して高周波信号を伝送するために使用されます。ほとんどの N 型コネクタは最大 11 GHz の周波数に対応し、最新設計では最大 18 GHz まで対応します。オス形コネクタは手締めで、中心導体と外部導体の間にエア ギャップがあります。一部のバージョンには六角ナットが含まれます。嵌合部には 5/8-24 UNEF ねじが採用されています。N 型コネクタの平均電力定格は、抵抗による挿入損失に起因するセンター端子の過熱によって決まり、ピーク電力定格はセンター ピン近傍の空気の電圧破壊によって決まります。N 型コネクタは堅牢な構造で知られ、真鍮やニッケルなどの高品質材料で作られています。ねじ式の外部スリーブにより、過酷な振動や環境に対応できる確実な接続が得られます。N 型コネクタは軍事規格 MIL-STD-348 に準拠しており、50 Ω バージョンと 75 Ω バージョンがあります。N 型コネクタは、無線、テレビジョン、データ通信分野で広く使用されています。50 Ω の N 型コネクタは、通常、インフラや無線データ、固定電話、ページング、セルラー システムで使用されます。75 Ω の N 型コネクタは、通常、ケーブル テレビ システムのインフラで使用されます。