BNC RF コネクタ

当社の BNC コネクタはクイック コネクト/ディスコネクト RF 同軸コネクタであり、50 Ω または 75 Ω のいずれでも、ケーブルの同じ特性インピーダンスを維持するように設計されています。主に動画、無線、テレビジョン周波数の接続に使用される BNC(Bayonet Neill-Concelman)コネクタは、通常、最大 2 GHz および最大 500 V まで適用されます。BNC コネクタは、コネクタのメス側部品にある 2 つのラグが、オス側部分のシェルのスロットに嵌合するツイスト ロック設計を特長とします。BNC コネクタは幅広いサイズと構成で提供されており、さまざまなデバイスや用途に対応できます。BNC コネクタは、特殊な工具や技術を必要とせずに容易に取り付け/取り外しできるため、使いやすいコネクタです。BNC コネクタはロック機構により信頼性が高く、安定した接続を提供します。BNC コネクタの一般的な用途には、アナログおよびシリアル デジタル インタフェースの動画信号、無線アンテナ、航空宇宙用電子機器、核計装、テスト機器があります。TE の BNC コネクタは堅牢な構造を特長とし、優れた耐久性と耐食性を実現する真鍮やニッケルなどの高品質材料で製造されています。TE は、オス形およびメス形の BNC コネクタ、ならびに 50 Ω バージョンと 75 Ω バージョンを提供しています。これらは高温および過酷な環境に耐えられるように製造されています。