QSFP、QSFP+、および zQSPF+

当社の QSFP コネクタには、QFSP、QSFP+、zQFSP+ のタイプがあり、単一構成、ギャング構成、スタック構成のケージと、さまざまなライト パイプ、ベゼル取り付け、ヒート シンクのオプションを取り揃えています。これらの相互接続は、10 ~ 56 Gbps でデータを伝送できるチャネルを使用して設計されており、ポートあたり最大 200 Gbps の速度をサポートします。QSFP 製品群には、標準コネクタに加えて、EMI 強化型と熱特性強化型のコネクタが含まれます。EMI の抑制は、顧客適用ガスケット、エラストマ材ガスケット、EMI スプリング、外部/内部 EMI スプリング、内部/外部スプリングによって提供されます。