QSFP-DD

当社の QSFP-DD 相互接続は、QSFP 相互接続の 2 倍の密度を実現し、ポートあたり合計 200 Gbps または 400 Gbps の速度を達成する 8 レーンのインタフェースを提供します。QSFP-DD ケージは独自のヒート シンクを備えており、優れた熱特性と信号性能を持ちながら、15 W ~ 18 W の高出力用途に対応する低コストのソリューションを提供します。当社の QSFP-DD コネクタおよび端子のほとんどは、プリント基板(PCB)に結線します。製品ラインアップには、1 ~ 6 ポートのソリューションが含まれます。