押しボタン スイッチ

当社の押しボタン スイッチ製品には、標準的な押しボタン スイッチから IP 定格タイプのスイッチまで、さまざまなタイプの製品を取り揃えています。取り付け方法やハウジング サイズのオプションも豊富に取り揃えており、各種 LED やアクチュエータにより自在にカスタマイズしていただけます。当社の押しボタン スイッチの幅広い製品ラインアップには、複数の取り付けオプション、LED オプション、さまざまな色のボタン、アクチュエータ上の各種記号を備えた製品が含まれています。押しボタン スイッチは通常、プラスチックまたは金属で作られており、表面が平らなタイプ、または手や指にフィットする輪郭形状のタイプをご用意しています。標準タイプと IP 定格の両方で、小型 PCB 取り付けから大型パネル取り付けまで幅広い取り付け方法に対応しています。当社の製品ラインアップには、AV 機器や工業生産などの押しボタンの一般的な用途に加えて、危険な環境での使用に適したスイッチも揃っています。当社の押しボタン スイッチには、ALCOSWITCH 製や KISSLING 製のものもあります。