• 抵抗器の種類

プローブ パッド

プローブ パッドは、表面実装デバイス(SMD)における、壊れやすい小型の電子回路への損傷を避けるため、回路に組み込まれています。一般に表面実装試験パッドとも呼ばれるこれらのパッドは、高速自動実装に対応できるよう、テープ上にパッケージ化されています。当社は、3 種類の SMD プローブ パッドをご用意しています。このパッドのサイズは、標準的なチップの設置面積に比例します。当社のプローブ パッドは、小型の電子回路の調整、セットアップ、測定、または修理の際に、安全な回路のプローブ検査を可能にします。当社は、サイズ コードが 0603、0805、および 1206 の CGS プローブ パッドを提供しています。これらには、最大 1 kΩ までの抵抗を実現する箔素子が用いられています。