• 識別/ラベル付け

印字可能なタグ

当社の印字可能タグ マーカーは非接着式のフラット ラベルであり、公共交通機関、軍事、航空宇宙などの過酷な環境で特に有用です。これらはタイ オン ケーブルを用いて取り付けられ、生産前後の大規模な電線束やケーブルの識別に使用できます。ケーブル マーカー タブはリール台紙または折りたたみ台紙に配置され、幅広い印字フォーマットに対応します。当社の印字可能タグの製品ラインアップは、高耐熱、低火災危険性、軍事グレードの各種仕様をご用意しています。動作温度範囲は 0.55 ~ 135 ℃、0.55 ~ 225 ℃、0.40 ~ 105 ℃ で、さまざまな色をご用意しています。