• 端子およびスプライス

パワー ターミナル

当社の電源端子は、電力ケーブルへの簡単かつ信頼性の高い接続を実現するように設計されています。当社は、ピン、パワー タップ、リセプタクル、タブ、テーパ ピンの 5 種類の電源端子を製造しています。当社の電源端子は、プリント基板(PCB)およびワイヤへの結線用に設計されています。これらの端子コネクタは、基板対基板、ケーブル対基板、電線対基板、電線対電線の 4 種類のコネクタシステムに対応しています。これらの製品は、電源および信号回路用途に使用されています。当社の電源端子は、AMP、AMP-TAB、ICCON の製品群として提供されています。