• 照明コネクタ

Poke-In コネクタ

当社の Poke-In コネクタは、電線対基板のコネクタシステム向けに設計されています。コネクタを PCB にはんだ付けした後、電線を挿入して接続します。当社の Poke-In コネクタは、電線の絶縁被覆を除去し、電線をコネクタへ挿入して結線することで、電線対基板の確実な接続を実現します。これらのパワー Poke は、このカテゴリにおいて最も小型の接続タイプです。当社は、IDC タイプも製造しています。当社の大型 IDC コネクタは、スルーホールまたは表面実装技術(SMT)によるはんだ付けで PCB に実装した後、IDC 結線によって電線の絶縁被覆を貫通させ、電線を PCB に接続します。これらの部品は、Buchanan WireMate の製品群の一部です。