プラガブル IO コネクタおよびケージ

当社のプラガブル入出力(I/O)コネクタは、速度、密度、効率が重視される設計においてデバイス間のデータ伝送を加速するよう設計されています。その広範な製品ラインアップは、重要なシステムの熱性能と通信用途における信号の完全性を確実に向上させます。基板対基板、ケーブル対ケーブル、電線対基板のコネクタ システム、防水対応コネクタと防水非対応コネクタ、および 0.5 ~ 3 の接触電流定格を提供しています。当社の製品ラインアップには、CDFP、CFP、DWDM、microSFP、microSFP+、Mini-SAS、Mini-SAS HD、QSFP、QSFP+、QSFP-DD、SFP56、X2、XFP、zQSFP+、zQSFP+/QSFP28 など、幅広いタイプのコネクタが含まれています。