モジュラ ジャックおよびプラグ

当社のモジュラー ジャックおよびプラグの製品ラインアップには、丸型 RJ45 コネクタ、コンボ ジャック、MRJ21 コネクタ、産業用 ミニ I/O コネクタ、RJ11 コネクタ、RJ14 コネクタ、その他のコネクタおよび付属品が含まれます。当社の製品ラインアップには、ジャック コネクタ(メス コネクタとも呼ばれます)と、プラグ コネクタ(オス コネクタとも呼ばれます)が含まれます。当社のオス コネクタおよびメス コネクタは、さまざまなリセプタクル モジュラー コネクタ タイプをご用意しており、シールド タイプおよび非シールド タイプとして提供しています。当社のジャック コネクタおよびプラグ コネクタは、基板実装、ケーブル 実装(フリーハンギング)、パネル取り付けなどの複数のコネクタ タイプで製造しています。当社の製品ラインアップには、MRJ21 製品群の製品が含まれます。