ライティングコネクタ

当社の照明用コネクタの製品ラインアップは幅広く、屋内および屋外照明用途向けのコネクタソリューションが含まれます。当社のバラストおよび Poke-In コネクタは、工場内配線および現地施工向けに、電線対電線および電線対基板のインターコネクトを提供します。このカテゴリで提供しているほとんどのコネクタは、圧着不要の Poke-In 接続または IDC による結線に対応しています。当社の LED ホルダは、LED COB を使用する照明向けに、もう 1 つの Poke-In ソリューションを提供します。当社の照明用ケーブルアセンブリ、プラグ、ソケットの製品ラインアップは、照明器具間の電源供給をサポートするよう設計されています。当社の防水型コネクタは、圧着端子を備えた小型の 2 線または 3 線ソリューションから、街路灯用途向けに特別に設計された NEMA および仕様書 18 コネクタまで、幅広くご用意しています。当社は、AMP、Buchanan WireMate、LightNLok、SlimSeal、Nector、LUMAWISE、LUMAWISE Endurance、LUMAWISE ALR の製品群で照明用コネクタを製造しています。