KILOVAC

1964 年以来、当社の KILOVAC リレーおよびコンタクタ製品ラインは、多様な高電圧用途においてエンジニアが安全かつ信頼性高く管理できるよう支援してきました。KILOVAC リレーおよびコンタクタは小型かつ軽量で、航空宇宙、宇宙、海中、軍事、および各種地上用途で広く使用されています。KILOVAC 高電圧リレーおよびコンタクタは、過酷な環境向けに気密型設計を採用し、優れたサイズ対電力比、高い耐衝撃性および耐振動性を備え、最大 70 KVDC の定格電圧および最大 1,000 A の定格電流に対応します。