ISM、LPWAN および LoRaWAN アンテナ

当社の ISM、LPWAN、LoRaWAN アンテナの製品ラインアップには、内蔵/組み込み用途および外付け用途向けの製品が含まれます。小型デバイス内での配置向けソリューションから、ロング レンジに対応し高ゲインを備えたマスト取り付け型まで、幅広い種類をご用意しています。充実した製品ラインアップをご提供できるよう、幅広い取り付けおよびコネクタ オプションをご用意しています。当社の ISM、LPWAN、LoRaWAN アンテナは、多数の周波数に対応しており、グローバル用途や各種バージョンに適合します。お客様の特定の要件に対応するため、カスタム アンテナ開発も定期的に実施しています。当社の ISM、LPWAN、LoRaWAN アンテナの製品ラインアップには、TE Connectivity 製および Laird Connectivity External Antennas 社製のアンテナが含まれます。