この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  修正済み FEP

  • ケーブルの色  白 | 黒

  • シールド材質  銅

  • シールドのめっき材質  銀

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2047

  • ワイヤ サイズ (AWG) 23 | 24 | 26

使用条件

  • ケーブルのタイプ  CAT5e | CAT6a | CAT7 | 単一ペア Ethernet (SPE)

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150 | -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -67 – 302 | -40 – 239 | -22 – 221 | -13 – 167

関連資料

データ シート/カタログ ページ