HDMI コネクタ

当社の HDMI コネクタは、オーディオおよびビデオ対応製品からの入力を単一のデジタル インタフェースに統合するように設計されています。リセプタクルは、2 種類のコネクタ プロファイル(ミニおよび標準)が用意されており、2 種類の PCB への取り付けの向き(垂直型および水平型)に対応できるように製造されています。PCB への結線方法は、表面実装、スルーホール圧入、スルーホールはんだの 3 種類からお選びいただけます。これらのコネクタは、信号回路用途向けに設計されています。