GRACE INERTIA

GRACE INERTIAコネクタ シリーズは、1.25 ~ 12.4 mmのピッチサイズと最大 20 A の定格電流で、電線対電線および電線対基板ソリューションを提供します。主な特長は、回路完了時に接続を固定する慣性ロック機構で、嵌合の信頼性を高め、検査を簡素化します。その他の機能として、電線の絡みを防止するランスレス端子、コネクタ嵌合での誤挿入を低減する複数のカラーとキーのコネクタ オプションなどがあります。電源および信号用途向けに設計されたこれらのコネクタは、電化製品、輸送、および照明に最適です。