DisplayPort コネクタ

当社の DisplayPort コネクタは、コンピュータのほか、HD 品質のビデオをサポートする電子機器などのオーディオビジュアル用途で使用する高精細メディア コンテンツを最適化できるように設計されています。これらの電子部品は、水平型および垂直型の 2 種類の PCB 取り付け方向に対応しています。低ビット レートの場合はレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートの場合は 2.7 Gbps の一貫性のあるデータ伝送をサポートしています。