• リレーおよびコンタクタ

コンタクタ

コンタクタは、本質的に高耐久型リレーであり、スイッチ対象回路よりも低電力の回路によって制御されます。コンタクタは高電流容量を必要とする用途で使用されます。当社のコンタクタ製品ラインアップは、通常ノーマル オープン(NO)接点を備え、大電流モータ遮断時に発生するアークを抑制します。当社のコンタクタ製品ラインアップには、自動車用、特殊用途、汎用、軍用航空用途コンタクタが含まれます。当社のコンタクタは 5,000 A 超の電流および 100 kW 超の高出力に対応します。当社の製品ラインアップには CII、EVC、Potter & Brumfield、Hartman、Kilovac、Products Unlimited により製造された製品も含まれます。