当社のコネクタ製品ラインアップは、自動車用コネクタ、丸型コネクタ、照明コネクタ、PCB コネクタ、ワイヤ ピン コネクタなど、幅広い種類のコネクタで構成されています。当社の電子・電気接続用途向けコネクタは、高速データ、電力、信号の伝達に対応できるように設計されています。当社は、ワイヤ用コネクタおよび LED 照明用コネクタを製造しています。当社の電気コネクタの製品ラインアップには、2 ピン、3 ピン、4 ピン、5 ピン、6 ピンなどのコネクタが含まれます。当社の複数ピン コネクタ製品は、AMP、DEUTSCH、Buchanan、ELCON、Intercontec、Raychem など、広く認知されているブランドを通じて製造されています。