BNC コネクタ

用途 データ通信

AMP BNC コネクタは、バヨネット ロック カップリング機構を備えた RF 同軸コネクタで、同軸接続の確実かつ迅速な接続/切断を可能にします。データ通信向けに設計された当社の BNC コネクタは、防水型および非防水型をご用意しており、ケーブル取り付け(フリー ハンギング)およびパネル取り付けタイプを提供しています。動作温度範囲は -65 ℃ ~ 165 ℃ または -55 ℃ ~ 85 ℃ からお選びいただけます。当社の製品ラインアップには、軍事仕様 BNC コネクタが含まれています。