商用車用防水型緊急停止 (E-Stop) スイッチ

当社の安全スイッチおよび緊急停止スイッチは、高電流および産業用途において電力を即時遮断するよう設計されたプッシュオン スイッチです。定格電圧は 9 ~ 32 VDC、端子定格電流は 4 ~ 1,000 A です。当社の安全スイッチは、モデルにより IP40、IP67、IP6K9K(蒸気クリーニング)までのシーリングに対応します。安全スイッチおよび緊急停止スイッチは LADD Distribution からお求めください。