商用車用マイクロ スイッチ

当社のマイクロ スイッチは非常に高精度で、産業用途、航空宇宙用途、軍事用途、商用車および産業車両用途における最も過酷な条件下でも、信頼性が高く一貫したスイッチング挙動を示します。定格電圧は 12 ~ 24 VDC および 250 ~ 460 VAC、端子定格電流は 1.5 ~ 15 A です。ニーズに応じて、用途に最も適したアクチュエータタイプをお選びいただけます。マイクロ スイッチは LADD Distribution からお求めください。