コンボ ジャック

コンボ ジャックは、2 種類以上のケーブルに対応できる入力コネクタです。コンボ ジャックは、2 つのコネクタを 1 つの筐体に組み合わせたもので、通常は XLR コネクタと 1/4 インチ ジャックで構成され、TRS ジャックとも呼ばれます。コンボ ジャックは、スピーカー、ミキサー、インタフェース、アンプなどのオーディオ機器で一般的に使用されています。これらはラック スペースを節約し、2-in-1 接続を超える柔軟性を提供します。当社のコンボ ジャックは、1x1、1x2、2x1 のポート マトリックス構成、薄型および標準のコネクタ プロファイル、標準または逆向きのモジュラー ジャック ラッチ向きをご用意しています。このタイプのメス コネクタは、OEG 小型リレー PCF シリーズで製造されています。