Circular Plastic Connectors Series 6

サーキュラー プラスチック コネクタ(CPC)シリーズ 6 は、シリーズ 5 の高電流機能と環境シール性、およびタイプ III+ コンタクトの信頼性の高い低電流信号伝送を兼ね備えています。これらのコネクタは、同じハウジングで 50 A のPOWERBAND コンタクトと 25 A のサイズ 16 Multimate コンタクトの両方に対応する 10 極構成で、汎用性の高いソリューションを提供します。過酷な環境向けに設計されたシリーズ 6 コネクタは、IEC IP65 または IP67 規格に準拠した防水対応が可能で、屋外用途向けに UV 耐性バージョンも用意されています。構成には、8 信号/2 電源、または 12 信号/4 電源のオプションがあります。IP67 定格のワンピース設計と、IP65 定格のツーピース設計があります。