Circular Plastic Connectors Series 5

サーキュラー プラスチック コネクタ(CPC)シリーズ 5 は、高電流機能と堅牢な環境シール性を備えており、要求の厳しい用途に最適です。AMP POWERBAND コンタクトを搭載することで、軍用規格サイズ 8 のネジ加工コンタクトの電気的性能と、プレス コンタクトやフォーミング コンタクトのコスト効率を兼ね備えています。250 VAC または VDC で最大 50 A の定格を持つこれらのコネクタは、3 極配置でフリーハンギングまたはパネル取り付け構成をサポートします。IEC IP65 または IP67 のシーリング規格に適合し、屋外での使用には UV 耐性のオプションがあります。IP67 対応のワンピース型と IP65 対応のツーピース型があります。