Circular Plastic Connectors Series 3

3 シリーズ サーキュラー プラスチック コネクタ(CPC)は、コンパクトで堅牢な設計で高い電力密度を提供します。AWG 16 ~ 10(1.4 ~ 5mm²)のワイヤ サイズに対応するタイプ XII「ボックス」タイプの電源接点を使用して、接点あたり最大 25 A をサポートします。3 極と7 極の構成があり、標準と逆の性配列があるため、さまざまな用途に柔軟に対応できます。耐久性の高い熱可塑性樹脂シェルとクイック コネクト/ディスコネクト機能を特長とするこのコネクタは、過酷な環境でも信頼性の高い電力伝送を実現します。