Circular Plastic Connectors Series 2

高密度 CPC シリーズ 2 コネクタは、ピン径 0.040 インチ(1.02 mm)のサイズ 20 DF(高精度成型)およびサイズ 20 DM(スクリュー マシニング加工)のピン/ソケット コンタクトに対応します。サイズ 20 DF コンタクトは、圧着、はんだ、ポストドの各バージョンがあり、ラップ タイプおよび PCB 用途に対応し、最大電流容量は 7.5 A です。8 ~ 63 極の構成で提供され、標準および逆性のコンタクト 組み付けの両方をサポートします。接点サイズが小さいため、1 シリーズよりも回路密度が高く、スペースに制約のある用途に最適です。