Circular Plastic Connectors Series 1

サーキュラー プラスチック シリーズ 1 コネクタは、耐久性の高い Multimate コンタクトを使用して、同一ハウジング内で複数の信号回路と同軸回路の組み合わせをサポートします。これらにはタイプ III+ および準小型同軸コンタクトが含まれ、同一キャビティ内で相互に交換可能です。タイプ III+ コンタクト(ピン径 0.062 インチ(1.57 mm))は、圧着時に最大 13 A に対応します。その他のオプションとして、PCB 用途向けのタイプ III はんだコンタクトおよびポストド コンタクトがあります。4 ~ 37 極の構成で利用可能で、標準および逆性のコンタクト 組み付けにも対応しています。