Mil-C-5015 Circular Plastic Connectors 丸型コネクタ

このサーキュラー プラスチック コネクタ ラインは、他社製のメタル シェル サイズ 20 ~ 14 および 18 ~ 10 の MIL-C-5015 タイプ コネクタ システムと嵌合可能なように設計されています。耐衝撃性に優れたプラスチック ハウジングを特長とし、従来のメタル シェル コネクタと比べて、軽量かつ低コストという利点を提供します。また、他のインサートアレンジと組み合わせても、ミスマッチを防ぐことができます。AMP Multimate 製品群の一部として、MIL-C-5015 タイプ コネクタには、圧着タイプ III+ のピンおよびソケット コンタクトが含まれており、量産向け自動機械終端用のリール マウント ストリップ形態、または少量生産、プロトタイプ、保守および修理用途向けのルーズ ピース形態で提供されます。