Metal Shell Circular Plastic Connectors 丸型コネクタ

メタル シェル サーキュラー プラスチック コネクタは、高価なオール メタル コネクタに匹敵する信頼性を、わずかなコストで提供し、一般的なコンタクト構成で利用できます。軽量で耐久性のある熱可塑性プラスチック製ハウジングは UL 94V-0 定格に適合し、亜鉛合金製シェルおよびニッケル めっきシェルにより、強度と保護を強化しています。これらのコネクタは、信号、低電流、高電流の幅広い要件に対応し、クイック コネクト/ディスコネクト機能を備えています。偏極ハウジングにより、他のインサート アレンジと組み合わせた場合でも、ミスマッチを防止します。メタル シェル サーキュラー プラスチック コネクタは、角型フランジ リセプタクルおよびフリー ハンギング プラグ コネクタで提供され、さまざまな用途に対応する汎用性を提供します。