• リレーおよびコンタクタ

サーキットブレーカー

当社の回路ブレーカ製品ラインアップには、熱過電流トリップフリーおよび磁気/液圧トリップフリー製品が含まれます。当社の熱保護回路ブレーカは、単極および双極、固定時間遅延、プッシュ トゥ スタート リセット機能またはスイッチ機能に対応し、温度感受性を備えています。当社は単極および多極(1、2、3、4 極)の磁気式および液圧式回路ブレーカを提供しています。各種時間遅延特性および回路ブレーカ スイッチ機能を備え、横並びで積層可能です。定格電流や AC/DC 定格電圧などの条件でフィルタリングできます。当社の回路ブレーカ スイッチ製品ラインアップには Potter & Brumfield 製のものもあります。