CFP、CFP2、および CFP4

当社の CFP 相互接続は、40 ~ 100+ Gbps の速度を達成する I/O コネクタとして設計されており、イーサネットを含む高性能伝送に対応し、キャリア ネットワーク、データセンター、ワイヤレス機器などの用途向けに設計されています。最新の CFP2 および CFP4 相互接続は、CFP 製品よりも 2.8 倍高速にデータを伝送します。当社のプラガブル I/O 相互接続の製品ラインアップには、コネクタ、ケージ アセンブリ、付属品(ヒート シンク クリップやハードウェア キットなど)が含まれます。ヒート シンク サーマル付属品には、フィン、フロント エンド エア フロー、横方向エア フロー、カスタムなどのタイプを取り揃えています。基板対基板コネクタおよびケーブル対基板コネクタ システムは、56、104、148 の極数からお選びいただけます。