カード エッジ パワー コネクタ

当社のカード エッジ パワー コネクタの幅広いラインアップには、シングル ビーム、高密度(HD)ハイプロタイプ、高密度+(HD+)5 ~ 8 ビームのカード エッジ パワー コネクタが含まれます。これらの製品は、5.2 A/ピッチ ~ 46 A/ピッチの電流に対応しています。これらのカード エッジ コネクタは、基板対基板、基板対部品、ケーブル対基板のコネクタ システムに対応しています。当社の 2 ピース コネクタは、17 ~ 47 極に対応しています。コネクタの製品タイプは、コネクタ アセンブリまたはハウジングがあり、コネクタおよび端子は PCB またはワイヤおよびケーブルに終端できます。当社は、接点電流定格(最大)0.25 ~ 242 A に対応するコネクタをご用意しています。当社の製品ラインアップには、AMP および MULTI-BEAM 製品群のソリューションが含まれます。