ケーブル編組

当社のケーブル編組の製品ラインアップには、Raybraid と INSTALITE Lightweight Braid の製品も含まれています。これらの高性能ケーブル編組は、EMI から保護し、落雷保護を提供する金属製のオーバースリーブを備えています。INSTALITE Lightweight Braid は、従来の編組に比べ最大で 50 % の重量を削減できます。ケーブル編組製品タイプとして、編組またはケーブル保護スリーブをお選びいただけます。また、めっきにはニッケルまたは錫、編組の材料には銅、銅合金、またはポリエステル、編組カバレージには 85 %、90 %、または 93 % をお選びいただけます。