• プリント基板(PCB)コネクタの種類

バックプレーン コネクタ

当社のバックプレーン コネクタの製品ラインアップには、高性能な水平型、コプラナ型(同一平面)、およびメザニン型(基板間)の相互接続が含まれます。これらのバックプレーン相互接続は、6.25 ~ 56 Gps の伝送が可能です。また、当社のユーロカード コネクタは、DIN 41612 や IEC 60603-2 2 ピース コネクタといった国際規格に準拠しています。そのため、高い伝送特性と優れた電気特性を持ちます。当社の製品群には、STE Bus、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS(II)、NUBUS、VXi Bus、VME 64X が含まれます。