• EMI / EMC ソリューション

  • EMC フィルタ

  • EMI 軽減用パワー ライン フィルタ

三相フィルタ

当社の三相フィルタは、周波数コンバータ、モータ 駆動、工作機械などの三相電力用途における不要な EMI ノイズを低減します。Corcom の三相フィルタの製品ラインアップは、動作電流範囲 3 ~ 1600 A、動作電圧 250 VAC ~ 520 VAC に対応しています。フィルタ結線オプションには、0.250 インチ クイック コネクト、バスバー、ねじ山付きボルト(ねじタイプ)、タッチセーフ端子があります。取り付け方法は、DIN レールまたは従来のシャーシ取り付けからお選びいただけます。回路オプションには、DELTA(3 線とアース)および WYE(4 線とアース)があります。ここれらの三相フィルタは、Corcom の製品群で製造されています。