この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

超小型 サイズで軽量なため、これらの要件が求められる試験用途で効果的です。 検知素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することにより、低レンジおよび低周波数で最適なロードセルの性能が得られます。2 ~ 2 kN のレンジのセンサ用に高レベル出力モデルもご用意しています。XFTC320 はめねじを 2 つ備えており、産業用途や OEM 用途で容易に取り付けることができます。ケーブル出口はストレイン リリーフ スプリングで強化されています。ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。

利点

  • 0 ~ 2 N から 0 ~ 2 kN(0.4 lbf ~ 400 lbf)のレンジ
  • 張力と圧縮
  • 高過負荷容量
  • ヘビー デューティー 
  • オプションでシーリングタイプをご用意
  • オプションで増幅器を内蔵

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 2000 | 0 – 200 | 0 – 500 | 0 – 50 | 0 – 20 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 22.5 | 0 – 45 | 0 – 449.6 | 0 – 4.5 | 0 – 11.24 | 0 – 224.8 | 0 – 11.2 | 0 – 112.4

  • 供給電圧範囲 (VDC) -15 – 15 | 10 | 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • 精度 ('% de la pleine échelle) ±.5

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±100 mV | ±10 mV/V | ±2 V | ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮 | 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±2/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±2/50

関連資料

データ シート/カタログ ページ