この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
スマートグリッドを改造して設置し、費用対効果の高いソリューションで電力網の信頼性を向上

TE Connectivity(TE)の Kries IKI-55 変電所制御ユニットは、IKI-50 の高度なアップグレード版で、3 ~ 52 kV の二次変電所用途向けに特別に設計されています。 IKI-55 は、分散化エネルギー供給の進化する課題や、配電網における電力の可用性と品質への増大する需要に対応するインテリジェント ソリューションです。SCADA 統合システムを通じて、現場または遠隔から比類のない可視性を実現します。また、幅広い通信プロトコルに対応しており、さまざまなシステムとのシームレスな統合を実現します。

 

Modbus マスターとして動作して、堅牢な制御および監視機能を提供します。IKI-55 は、電圧、電流、電力などの電力網パラメータの監視に加えて、電力品質(PQ)および障害監視にも対応し、電力網全体の可視性と信頼性を向上させます。

 

配電網事業者は IKI-55 を使用することで、コントロール センターから開閉器を操作できます。また、計画外停電やメンテナンス時に、ある給電線から別の給電線へ自動的に切り替えるよう設定できるため、運用コストを削減し、電力網の信頼性を向上させます。

 

さらに、詳細なリアルタイム データと堅牢な障害管理により、継続的で信頼性の高い電力供給を確保し、配電網の効率性と信頼性を向上させます。

grey bar

主な特長

  • 電力負荷監視

  • 故障検出により、停止時間(SAIDI)を削減
  • 遠隔制御およびネットワーク自動化
  • メンテナンス フリー
  • CAPDIS-S2_55 による部分放電検出
  • 幅広い通信プロトコル(Modbus、MQTT、REST、および IEC 104)
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問(FAQ)

Q:変電所またはフィーダ制御ユニットとは何ですか。

A:配電ネットワークにおいて、フィーダ ラインの監視、制御、および保護を行うための装置です。電力フローを管理し、障害状態に対応することで、効率的で信頼性の高い電力供給を確保します。ただし、IKI-50 および IKI-55 は保護リレーではないという点に留意してください。保護リレーが要件である場合は、配電変圧器変電所を保護する適切なソリューションとして IKI-30 または IKI-35 もご用意しています。

 

Q:フィーダ制御ユニットはどこに設置すべきですか。
A:の種のユニットは、電力の流れを効果的に監視および制御するため、通常は変電所やフィーダ線など、配電網内の重要箇所に設置します。

 

Q:IKI-50 は障害の方向を検出できますか。

A:電圧信号が利用可能な場合、IKI-50 は故障方向を検出できます。この機能は、ループ システムにおける障害探索や、変圧器変電所位置情報が不足している場合に役立ちます。

 

Q:  IKI-50 および IKI-55 はどの通信プロトコルへ対応していますか。

A:IKI-50 は Modbus-RTU プロトコルへ対応しています。 一方、IKI-55 は Modbus-RTU、MQTT、REST、および IEC 60870-5-104 に対応しており、多様なシステムとのシームレスな統合が可能です。

 

Q:IKI-50 および IKI-55 は負荷管理へ対応していますか。

A:はい。両製品とも、ネットワーク全体の負荷管理および負荷分散へ対応しており、過負荷防止および効率的な電力供給を実現します。

 

Q:IKI-50 および IKI-55 は SCADA システムと統合できますか。

A:これらのデバイスは SCADA システムとの統合を前提として設計されており、中央オペレータへリアルタイム データおよび制御機能を提供します。​

製品の脆弱性に関する報告

本製品の脆弱性に関する情報は、こちらのウェブサイト te.com/productsecurity にて報告・確認することができます。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • モニタリング オプション  温度監視 | 電力フロー監視

構成の特徴

  • スイッチング機能のタイプ  1.5 極スイッチング

  • 構成方法  Kries 構成ソフトウェア

  • フィーダの数  1

  • 1.5 極スイッチング用のデジタル出力の数  2

  • ログに記録されたイベントの数  20

  • 制御ユニット機能  有効電力 | 無効電力 | 皮相電力

  • デジタル入力の数  6

  • デジタル出力の数  6

電気的特性

  • 電流入力タイプ  電流センサ

  • 電流入力測定確度 (%) 1 | 3

  • 電源タイプ  外部補助電源

  • 電流入力測定範囲 (A) .1 – 2000

  • 供給電圧 (V) 24

信号特性

  • 周波数選択 (Hz) 50 – 60

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • 保管温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 通信インタフェース  Mini-USB | Modbus RTU (Master) | Modbus RTU (スレーブ)

  • 測定パラメータ  周波数 | 電圧 | 電流

業界スタンダード

  • IP 定格  IP54

  • 校正タイプ  センサ相互校正

その他

  • 障害記録タイプ  イベントの記録 | 攪乱の記録

  • ネットワーク ニュートラル アース  低抵抗結線処理済みニュートラル | 短期低抵抗結線処理済みニュートラル | 絶縁ニュートラル | 誘導結線処理済みニュートラル

  • 障害レコーダ  はい

  • 障害検知  パルス位置特定による地絡 | 指向性アース短絡 | 指向性スタティック アース | 指向性短絡 | 指向性過渡アース

  • 障害リセット オプション  1 時間後 | 2 時間後 | 3 時間後 | 4 時間後 | 5 時間後 | 6 時間後 | 7 時間後 | 8 時間後 | 外部無電位ノーマル オープン コンタクト | 手動 | 自動

関連資料