PFA カテーテル用薄肉熱収縮チューブ
この適用事例では、TE メディカル事業部がお客様と協力し、心臓用カテーテル用途の要件を満たすよう設計された薄肉熱収縮ソリューションを開発した経緯をご紹介します。
課題への挑戦
ある医療機器メーカーは、拍動中の心臓内でデバイスを正確に送達できるよう設計された、高精度の PFA カテーテルを開発していました。心臓の動きの動的な性質は、大きな技術的課題をもたらし、絶えず変化する環境下でも精度と安定性を維持できるソリューションが求められました。
このデバイスに求められたものは以下の通りです:
- 複雑な心臓の解剖構造内を通過するための高度な操作機能
- 連続的な動きや解剖学的干渉がある状況でも、安定した性能を発揮
- デバイスの正確な配置を可能にする小型化
- 一貫性と精度を確保する厳しい寸法公差
マイクロスケール寸法において、柔軟性、寸法制御、および材料性能のバランスを取ることが、このカテーテルの成功にとって極めて重要でした。
ソリューション
TE メディカル事業部は、お客様と協力し、心臓用カテーテル用途の要件を満たすよう設計された薄肉熱収縮ソリューションを開発しました。
このソリューションの主な要素は以下の通りです:
- 寸法を精密に制御した薄肉設計により、厳しい公差要件を満たしつつ、卓越した柔軟性を実現
- 膨張特性を調整することでスプライン構造と Pebax® を一体化する革新的な材料接合技術
- 電気的特性の最適化により、デバイスの先端の小型化を実現し、処置の精度を向上
- 共押出技術により、基材にチューブを確実に固定しつつ、回復後の内径仕様を厳密に維持
- 用途に応じた架橋処理により、把持力と性能を精密に制御
このアプローチは、先端材料科学とマイクロエンジニアリングの精度を融合させ、次世代カテーテルの開発を支えました。
結果
この共同研究は、カテーテルの小型化と製造可能性の限界を押し広げる、マイクロエンジニアリング分野における画期的な成果をもたらしました。
主な成果は以下の通りです:
- 内径(ID)0.008 インチ、肉厚 0.004 インチを実現
- 0.001 インチの接着層を組み込み、スプラインと基板の接着を最適化
- 製造適性設計(DFM)の原則を導入し、生産歩留まりを向上
- 使用現場でのスクラップを削減し、デバイス全体の信頼性を向上
マイクロスケールの精密性と高度なポリマー統合技術を融合させることで、最終的な設計は、過酷な心臓環境下においても、操作性、耐久性、および性能の向上を実現しました。
機能
TE メディカル事業部が持つ、薄肉医療用熱収縮チューブおよびマイクロ押出成形に関する専門知識により、以下の点を通じて、カテーテル分野における先進的なイノベーションを実現しています:
- 基板へのチューブ固定を確実にするため、共押出成形を用いた内径 0.008 インチのリカバリー型熱収縮チューブを設計
- 把持力を精密に制御するための用途特化型架橋
- 卓越した柔軟性を備えたマイクロスケールの寸法制御
- スプラインと基材の接合に向けた先進的な材料統合
- スクラップの削減とDFMの導入による使用現場での歩留まり向上
結論
拍動中の心臓内で使用する高精度カテーテルを開発するには、材料の革新、寸法精度、および製造の専門知識を組み合わせる必要があります。TE メディカル事業部は、最先端の薄肉熱収縮技術と統合的な材料ソリューションを通じて、お客様が性能と信頼性を維持しつつ、小型化の限界をさらに押し広げられるよう支援しました。TE メディカル事業部は、マイクロエンジニアリングの精度とスケーラブルな製造戦略を融合させることで、医療機器メーカーに対し、処置の精度と患者の治療成果を向上させるカテーテル技術の進歩を引き続き支援しています。