詳細
街路灯およびエリア照明ソリューション
TE の照明部品ソリューションでプロジェクトを明るく照らしましょう!
街路灯およびエリア照明
統合が容易で、市場投入までの時間を短縮できるように設計された TE Connectivity の照明器具組立ソリューションをご覧ください。当社の薄型リセプタクル、終端抵抗、およびパワー ライン フィルタは、LED 照明器具の設置を簡素化し、効率を高めます。
よりスマートな照明ソリューションを設計する際には、新規デザインと既存デザインの両方を考慮することが重要です。TE の照明部品ソリューションは、既存の設備をアップグレードする場合でも、新しい設備を作成する場合でも、器具組立にシームレスに統合できるように設計されています。当社の薄型で設置が簡単なリセプタクル、終端製品、およびパワー ライン フィルタは、製造性を向上させ、市場投入までの時間を短縮するように設計されています。耐久性に優れた素材を使用し、Zhaga Book 18 業界標準に準拠したこれらの部品は、従来の ANSI 相互接続の課題に対応します。省スペース設計により、効率的な電源と信号の接続が可能になり、LED 照明器具の将来性が保証され、新規用途から既存用途まで適応可能です。