インダストリアル センサ
産業用印刷向けセンサ
過酷な環境において精度、生産性、および品質向上を実現するために、TE Connectivity(TE)のセンサが産業用印刷用途でどのように使用されているかをご覧ください。
圧力、位置、温度、気泡のセンシング技術は、産業用印刷において重要な役割を果たします。 飲料缶へのバー コードの印刷から機能的な 3D プロトタイプの出力まで、TE は、産業用印刷プロセスを監視するセンシング技術を幅広く取り揃え、過酷な環境において高品質を実現します。これらのセンシング技術を導入すると、産業用印刷の主要部品の監視や測定を精密かつ正確に行うことができ、質の高い製品の生産量が増加します。これにより、品質チェックに不合格となる製品の量が減少するとともに、生産現場のダウンタイムも短縮され、顧客の需要に応えることができます。
圧力監視
媒体隔離型圧力センサ
高度な設計と先進の製造技術により、産業用印刷を含む一般産業用途向けの信頼性とコスト効果に優れたソリューションが生み出されます。TE の圧力センサは、さまざまな形の腐食媒体に耐えるためにハウジングに収容されており、低い電力消費で正確な監視を提供します。基板実装型圧力センサに加えて、TE は、媒体隔離型センシング部品も提供しており、アナログまたはデジタル出力信号に対応しています。センサのダイアフラムから圧力と温度の両方を測定でき、印刷プロセスでのインクの供給や材料の送り出しがより正確になります。
位置検知
KMXP シリーズ AMR 位置センサ
多くの産業印刷用途において、位置センサの役割はますます重要になっています。この種の用途ではセンサが油、ほこり、ちりにさらされる可能性が高いため、過酷な環境で高い性能を発揮する TE の KMXP 位置センサは優れた選択肢です。磁気抵抗技術と多彩な形状バリエーションを取り揃えた KMXP センサは、高温下などの過酷な環境においても、きわめて高精度で信頼性が高く正確な測定値を提供します。
温度および湿度
デジタル湿度/温度センサ
従来型印刷用途および 3D プリンティング用途において、温度および湿度センサは、最終製品の品質および精度を実現するうえで重要な役割を果たします。コンパクトなディスクリート NTC センサは、高精度測定および長期安定性を提供し、プリント ヘッド温度センシングに適しています。さらに、デジタル湿度センサは、スペース制約が課題となる大量生産かつコスト重視の印刷用途向けに設計されています。
気泡検出
AD-101 気泡検出器
TE の AD-101 気泡検出器は、産業用印刷や 3D プリンティングの現場で気泡を継続的に検出します。持続的な自己診断機能とパッケージの柔軟性により、クリティカルな用途向けの設計にも使用できます。