地中線ソリューション

エネルギー ウェビナー シリーズ

常温施工ケーブル ソリューションによる地中電力網の展開促進(英語)

録画:2026 年 8 月

オンデマンドで見る
必須項目

地中送配電網は拡大しており、中電圧電力網の信頼性は、直線接続材および終端材の品質と性能に大きく依存しています。

 

本ホワイトペーパーで学べる内容:

  • 地中送配電網の信頼性において、直線接続材および終端材が果たす重要な役割について理解できます。
  • 常温施工技術によって施工を簡素化し、一貫性を向上させる方法をご紹介します。
  • 施工設計によってエラーを低減し、展開を迅速化する方法をご紹介します。
  • TE Connectivity のソリューションが、過酷な環境でも信頼性の高い性能を実現する仕組みをご覧ください。
  • 施工品質の向上によってライフサイクル リスクを低減するための知見を得ることができます。

 

TE Connectivity の専門家と正規販売代理店 WESCO が登壇する本ウェビナーでは、常温施工技術を使用して施工を簡素化し、一貫性を向上させる方法をご紹介します。

Michael Martini

Michael Martini

TE Connectivity ケーブル付属品担当プロダクト マネージャー

Michael Martini は TE Connectivity のプロダクト マネージャーで、中電圧用常温施工ケーブル付属品を専門としています。TE に 25 年以上在籍し、キャリアの大半を北米全域の電力会社およびインフラ プロジェクトの支援に携わってきました。彼の仕事は、電力会社や請負業者が地下送電網の展開を加速させると同時に、設置効率とネットワークの信頼性を向上させることを支援することに重点を置いています。