よくある質問 (FAQ)

Q:    インタフェースの図面を使用できますか?

A:     はい、図面番号は 208-18000 です。

 

Q:    どれくらいのコードが利用できますか?

A:    3 種類のコード (2 × 正: コード A & B / 1 × 負: コード C) を利用できます。

 

Q:    利用できる最大の電線サイズはいくらですか?

A:     5 ~ 16 mm² (5 ~ 8mm² 1-2840573-1 / 10 ~ 16mm² 1-2840573-2) です。

 

Q:    このコネクタに使用されている材料は何ですか?

A:     PBT- GF 10 (UL94 V-0) です。

 

Q:    利用できる端末情報は何ですか?

A:      利用できる端子の顧客図面は PN 2840573 です。

 

Q:    このリセプタクル ハウジングにタブ ハウジングを作ることができますか?

A:     はい、できます。詳細については、当社までお問い合わせ ください。