Q:Micro USB と Mini USB コネクタの違いは何ですか。

Mini USB コネクタは物理的に大きく、初期のポータブル機器で広く使用されていました。Micro USB コネクタは、高さおよび設置面積を抑えつつ、規定された嵌合回数仕様を維持します。TE は、レガシー用途および小型機器要件に対応するため、両製品群をさまざまな実装スタイルで提供しています。

 

Q:現在入手可能な最小の USB コネクタは何ですか。

Micro USB およびコンパクトな USB タイプ C バージョンは、一般に最小クラスの設置面積を提供します。TE は、ミッドマウントの USB タイプ C および超低背型 Micro USB バージョンを提供し、スペース制約のあるレイアウトに対応します。

 

Q:データ通信と電力供給の両方に対応する USB コネクタはどれですか。

ほぼすべての TE USB コネクタは、端子上でデータと電力の両方を扱えます。その中でも USB タイプ C は、同一ポートで高速データ、オプションの A/V 代替モード、および最大 100 W の USB パワー デリバリを明確にサポートしている点で、特に優れています。TE の Micro USB および USB 3.x タイプ A / B 相互接続も電力とデータを同時に扱えますが、最新のノートパソコン、ドック、マルチロール機器に必要な完全な動的 PD ネゴシエーションおよび高電力レンジに対応するのは USB タイプ C のみです。

 

Q:過酷な環境に適した USB コネクタはどれですか。

TE は以下の堅牢仕様オプションを提供しています。

  • IP68 対応
  • Micro USB
  • IPX7/IPX8 対応
  • USB タイプ C


これらのコネクタは、防水型ハウジング、ガスケット、金属シェルを採用し、屋外または産業環境での湿気、粉塵、機械的負荷からの保護に寄与します。

 

Q:耐水性に優れた USB コネクタはどれですか。

コンパクト機器向けには、IP68 Micro USB および IPX8 USB タイプ C のオプションがあります。

 

Q:ウェアラブル機器に適した USB コネクタはどれですか。

ウェアラブル機器では、小型フォーム ファクタおよび防水性が重視されます。防水オプションを含む TE の Micro USB およびコンパクトな USB タイプ C は、低背型で防滴仕様の充電/データ インタフェースに適しています。 

 

TE の Micro USB コネクタを見る