当社の医療グレード熱収縮チューブ製品とその特性の詳細については、te.com にある製品カタログをご覧いただくか、パンフレットをダウンロードしてください。さらに詳しい情報、サンプルの請求、設計サポートをご希望の場合は、当社の専門家にお問い合わせください。

材料特性

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブにはどのような材料が使用されていますか? (PTFE、FEP、PEEK、ポリオレフィンなど)
A: 当社の医療用熱収縮チューブ製品は、フッ素化エチレン プロピレン (FEP)、ポリフッ化ビニリデン (PVDF)、高密度ポリエチレン (HDPE)、低密度ポリエチレン (LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE)、およびポリエーテルブロック アミド (PBX) から作られています。



Q: TE の医療グレード熱収縮チューブはどのような生体適合性認定を受けていますか?
A: ISO 10993 と USP Class VI の認定を受けています。

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブは滅菌に対応していますか? (オートクレーブ、EtO、ガンマ線照射など)
A: 材料によって異なります。

  • MT2000、MT5000、MT-LWA の場合: ガンマ線、酸化エチレン、蒸気
  • FEP、MT1000、MT3000、MT-PBX の場合: 乾熱、オートクレーブ 

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの収縮率を教えてください。(2:1、4:1 など)

A: 各材料の収縮率は次のとおりです。

  • FEP: 1.6:1
  • MT1000: 2:1
  • MT2000: 2.5:1
  • MT3000: 2:1
  • MT5000: 4:1
  • MT-LWA: 4:1
  • MT-PBX: 4:1

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの最小使用温度と最大使用温度を教えてください。

A: -94°F / -70°C (MT5000) から 400°F / 204°C (MT1000) までです。

 


Q: TE の医療グレード熱収縮チューブはどのような耐化学薬品特性を持っていますか? (アルコール、消毒剤、その他の化学薬品に対する耐性など)

A: TE の医療グレード熱収縮チューブは、アルコールに対する耐性があります。




寸法および公差

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの肉厚と公差を教えてください。

A: 材料とサイズによって異なりますが、わずか 0.001 インチ (0.00254 cm) の薄さから提供できます。

 

Q: 現在提供されているチューブの最小径と最大径を教えてください。

A: 伸張した状態で、最小径は 0.014 インチ (0.03556 cm)、最大径は 1 インチ (2.54 cm) です。

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブは、特定の寸法に合わせてカスタマイズできますか?

A: はい。製品に応じて、色、伸張/収縮時の内径、肉厚をカスタマイズできます。

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの引張強度を教えてください。

A: 最小:

  • FEP: 2000 psi
  • MT1000: 5000 psi
  • MT2000: 3000 psi
  • MT3000: 5000 psi
  • MT5000: 5000 psi
  • MT-LWA: 1500 psi
  • MT-PBX: 5000 psi

性能および耐久性

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの引張強度を教えてください。

A: 最小:

  • FEP: 2000 psi
  • MT1000: 5000 psi
  • MT2000: 3000 psi
  • MT3000: 5000 psi
  • MT5000: 5000 psi
  • MT-LWA: 1500 psi
  • MT-PBX: 5000 psi

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブを繰り返し曲げたときの性能はどの程度ですか?

A: 

  • 不良: FEP、MT1000、MT2000
  • 可: MT3000
  • 良好: MT5000、MT-LWA、MT-PBX

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブは電気絶縁されていますか? 絶縁耐力はどの程度ですか?

A: 最小:

  • FEP: 500 v/mil
  • MT1000: 800 v/mil
  • MT2000: 1000 v/mil
  • MT3000: 500 v/mil
  • MT5000: 500 v/mil
  • MT-LWA: 500 v/mil
  • MT-PBX: 600 v/mil

 

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブの摩耗または損耗に対する耐性はどの程度ですか?

A:  

  • 良好: FEP、MT1000、MT2000、MT3000
  • 可: MT5000、MT-LWA、MT-PBX

規制およびコンプライアンス

Q: TE の医療グレード熱収縮チューブは、医療機器に関する FDA 規制に適合していますか?

A: はい。ご要望に応じて、MAF 番号と ISO 認証を提供いたします。詳細については、当社の専門家にお問い合わせください。

 

Q: 医療グレード熱収縮チューブの適合性証明書 (CoC) または分析証明書 (CoA) をいただくことはできますか?

A: はい。CoC は出荷ごとに提供されます。材料の CoA は、ご要望に応じて提供いたします。詳細については、当社の専門家にお問い合わせください。

 

Q: 品質管理のためにどのようなトレーサビリティー オプションが提供されていますか?

A:  当社の PRM による完全なトレーサビリティーを提供します。