enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジング

よくある質問(FAQ)

enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジング

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングが産業用途や自動車用途に適している理由は何ですか。

A:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングは、保護等級 IPX9K の防水性能、−40 ℃ ~ +125 ℃ の温度範囲への対応、耐振動構造を備えており、商用車、農業機械、建設機械などの過酷な環境での用途に適しています。

 

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングには、どのような取り付けオプションがありますか。

A:これらのハウジングは、ケーブル対ケーブル、ワイヤ対ワイヤ、電線対基板の接続構成に対応しています。パネル取り付けとフリーハンギング(ケーブル取り付け)のオプションがあり、さまざまなネットワーク構成に柔軟に対応できます。

 

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ハウジングは、どのようなコンタクト サイズと定格電流に対応していますか。

A:これらのハウジングは 1.2 mm のコンタクト サイズに対応し、導電性を高める金めっき端子を備えています。最大定格電流は 22 A で、産業用イーサネット ネットワークにおける電力および信号用途に適しています。

enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダ

よくある質問(FAQ)

enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダ

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダには、産業用車両や商用車向けにどのような主な利点がありますか。

A:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、過酷な環境で堅牢かつ高速なイーサネット接続を実現するよう設計されています。主な利点は次のとおりです。

  • 保護等級 IP6K7 の防水構造により、粉じん、湿気、水の浸入を防止。
  • 耐振動性と長期信頼性を実現する MCON 1.2 CB 端子。
  • 100BASE-T1 イーサネットに対応し、シングル ペア UTP ケーブルによる高速データ伝送を実現。
  • 工具不要の取り付けと PCB への確実な固定により、容易かつ安全に設置可能。
  • コンパクトな省スペース設計により、自動車、建設機械、農業機械のネットワークに組み込み可能。


Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、従来の M12 コネクタや CAN コネクタと比較してどのような特長がありますか。

A:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、次の特長により、従来の M12 および CAN ベースのイーサネット コネクタに代わる、よりコンパクトで効率的な選択肢となります。

  • 完全に覆われた耐振動設計による、防水型の電線対基板接続。
  • 高速 100BASE-T1 イーサネット伝送により、配線の複雑さを軽減し、ネットワーク効率を向上。
  • スルーホール はんだ付けによる PCB 結線により、過酷な環境下でも確実で安定した接続を実現。
  • 垂直型やライト アングル型の PCB 構成など、多様な取り付けオプションにより、商用車の限られたスペースでの用途に対応。


Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダはどのような用途に最適ですか。

A:enetSEAL+ イーサネット コネクタ ヘッダは、次のような産業用車両や商用車の用途向けに最適化されています。

  • 車内イーサネット ネットワーク:100BASE-T1 バックボーン、ディスプレイ、カメラ、インフォテインメント システムに対応。
  • 車両センサの統合:自動運転車のシステム構成において、レーダー、LiDAR、テレメトリ データの接続を実現。
  • 防水型 ECU およびコントローラ用途:ネットワーク ゲートウェイ、配電ユニット、制御モジュール向けに、確実な電線対基板接続を提供。
  • シャーシおよび車両外部の接続:高度な車両診断や車両とクラウド間の通信向けに高速データ伝送を実現。

enetSEAL+ イーサネット コネクタ付属品

よくある質問(FAQ)

enetSEAL+ イーサネット コネクタ付属品

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタの付属品は、どのような用途に使用されますか。

A:取り付けクリップなどの enetSEAL+ イーサネット コネクタ用付属品は、コネクタをパネル、バルクヘッド、自動車のシャーシに確実に固定し、産業用、自動車用、商用のイーサネット ネットワークで振動による接続外れを防止するよう設計されています。

 

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタの付属品にはどのような材料が使用されていますか。

A:これらの付属品は PBT GF(ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート)製で、高い耐衝撃性、耐紫外線性、最高 125 ℃(257 °F)の耐熱性を備えており、過酷な環境での使用に適しています。

 

Q:enetSEAL+ イーサネット コネクタに適した取り付けクリップは、どのように選べばよいですか。

A:enetSEAL+ コネクタ用取り付けクリップには、さまざまなパネル サイズに対応する 5 種類の厚さがあります。パネルの厚さに応じて、クリップを選択してください。

  • 4.5mm – 茶色(2325098-2)
  • 3.5mm – 灰色(2325098-4)
  • 3.0mm – 黄色(2325098-6)
  • 2.0mm – 紫色(2325098-7)
  • 1.0mm – 緑色(2325098-8)

詳細については、TE Connectivity の製品資料を参照してください。