用途

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタとは何ですか。

A:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、バルクヘッドおよび貫通接続用途におけるケーブル対ケーブル接続向けに設計された環境防水型コネクタです。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、接続面のわずかな劣化も致命的になるような過酷な環境下で使用されます。

 

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタはどのような用途に適していますか。

A:トラック、バス、建設機械、農業機械、鉱山機械、緊急車両、林業、レクリエーション用途、二輪車などに適しています。   

 

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタはどのような状況で使用するべきですか。

A:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、バルクヘッド、シャーシ、キャブ内などで高い信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、実使用環境で実証された信頼性と堅牢な品質を備えています。フランジ取り付け、多極構成、設計の柔軟性が特長です。AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタは、1 つのシェル内で複数のサイズのコンタクトを使用できるため、設計の柔軟性が高まります。バックシェルなどの付属品もご用意しています。

主な特長

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの主な特長は何ですか。       

A:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの主な特長は次のとおりです。

  • サイズ 12(25 A)、サイズ 16(13 A)、サイズ 20(7.5 A)のコンタクトに対応
  • 16 極および 24 極の構成
  • フランジ取り付け型
  • 角形プラスチック ハウジング
  • 工具不要のドロップ アンド スライド型取り付けクリップ

性能/仕様

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの動作温度範囲はどのくらいですか。

A:動作温度範囲は -40 ℃ ~ +125 ℃ です。

 

Q:AMPSEAL 16 ミニ レバー コネクタの耐久性はどのくらいですか。

A:50 回の嵌合・嵌合解除サイクル後も、電気的または機械的な不具合は発生しません。