Potter & Brumfield リレー T9G シリーズ
TE の Potter & Brumfield リレー T9G シリーズは、性能を損なうことなく、PCB の省スペースを実現します。
January 09, 2018
ハリスバーグ (米国ペンシルバニア州) - コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、HVAC、アプライアンス、インダストリアル制御の用途に向けた 30A 電力 PCB リレーとして Potter & Brumfield リレー T9G シリーズを発表しました。TE の Potter & Brumfield リレー T9G シリーズは、HVAC、生活家電、産業機器の制御用として、標準の設置面積をすべて保持しながら、パッケージ サイズを 30%、PCB 上の占有面積を 13% 削減した、同クラスの中で最も小さなリレーです。リレーの性能を損なうことなく、PCB 上にこれまで以上のコンポーネントを追加できます。
TE の T9G シリーズは UL と TUV の認証を取得しており、世界中どこでも利用可能なリレーです。PCB および クイック コネクト結線によって、ユーザ フレンドリで実装が容易なリレーを実現しています。TE の T9G シリーズは、パッケージを小型化しながらもコイルとコンタクトとの距離を拡大した画期的な設計によって、強化絶縁に関する IEC 61810-1 規格に適合しています。このことから得られる利点は、制御部から負荷に至る回路でのフラッシュオーバを防止でき、用途の安全性向上に効果的なことです。
TE の T9G シリーズは、より高い性能要求に対応できるように設計されたリレーであり、既存の用途をアップグレードできます。
- 優れた絶縁耐圧: T9G シリーズではコイルとコンタクト間の定格絶縁耐圧を 4 kV として、優れた絶縁特性を実現しています。
- 優れた耐サージ電圧: T9G シリーズでは定格サージ電圧を 8 kV としており、優れた保護機能を提供します。
- 省電力: T9G は消費電力 900 mW のコイルを採用し、従来の 1 W、30 A のパワー PCB リレーに比べ、消費電力を 10% 削減しています。